ADP8866

量产

电荷泵驱动9通道LED驱动器,带自动LED光照效果

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电荷泵提供1x、1.5x和2x自动增益选择,以实现高效率
  • 峰值效率:92%
  • 9 个独立和可编程的LED驱动器
  • 每个驱动器能够驱动25 mA(满量程)的电流
  • 每个驱动器具有7位(128级)非线性电流设置
  • 待机模式功耗低于1 μA
  • 16 种可编程渐亮/渐暗时间:0.0 s至1.75 s;选择范围包括平方速率或立方速率
  • 9个通道都提供自动和可定制的LED闪烁功能
  • 独特的心跳模式实现可定制的双倍脉冲光照效果
  • PWM输入实现内容可调整的亮度控制(CABC)
  • 每个编程均通过I2C 兼容接口进行
  • 专用复位引脚和内置上电复位(POR)
  • 短路、过压和过温保护
  • 内部软启动限制浪涌电流
  • 故障或关断期间提供输入至输出隔离
  • 工作电压低至VIN = 2.5 V,欠压闭锁(UVLO)设置在2.0 V
  • 提供小型引脚架构芯片级封装(LFCSP)

ADP8866
电荷泵驱动9通道LED驱动器,带自动LED光照效果
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADP8866
ADP8866评估板

最新评论

近期浏览