ADP3607

过期

50 mA开关电容升压器,内置稳压输出

产品详情

  • 全调节输出电压(5 V和可调输出)
  • 输入电压范围:3 V至5 V
  • 输出电流:50 mA
  • 输出精度: 65%
  • 高开关频率:250 kHz
  • SO-8和TSSOP-8封装
  • 环境温度范围:–40°C至+85°C

ADP3607
50 mA开关电容升压器,内置稳压输出
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP3607的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览