ADP3155
过期VRM 8.2/3/4降压控制器,内置2个线性控制器
Viewing:
产品详情
|
|
ADP3155是一款效率极高的同步降压开关调节器控制器,针对将5 V主电源转换成Pentium III及其他高性能处理器需要的内核电源电压而进行了优化。ADP3155利用1个内置5位DAC直接从处理器读取1个电压识别(VID)码,以便将输出电压设为1.3 V至3.5 V。该器件采用一种电流模式、恒定关机时间架构,以可针对尺寸和效率而优化的可编程开关频率来驱动2个外部N沟道MOSFET。同时利用一种被称为有功电压定位的独特辅助调节技术来提升负载瞬变性能。
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adp3155的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论