ADP3000
过期高效率、升压/降压开关调节器
Viewing:
产品详情
ADP3000是一款多功能升压/降压开关调节器,升压模式下采用2 V至12 V输入电压供电,降压模式下采用高30 V输入电压供电。
该器件可在脉冲频率模式(PFM)下工作,功耗仅500 µA,适合要求低静态电流的应用。
在降压配置下,采用5 V输入时能够提供100 mA输出电流(3 V);而在升压配置下,采用2 V输入时能够提供180 mA (3.3 V)。
辅助增益放大器可用作低电池电量检测器、线性调节器欠压闭锁或误差放大器。
ADP3000可在400 kHz的开关频率下工作。 因此可以使用小型外部元件(电感和电容),使得器件适合空间受限型设计。
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adp3000的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论