ADP1660
量产内置I2兼容接口的双通道750 mA LED闪光灯驱动器
- 产品模型
- 1
概述
- 超紧凑解决方案
-- 小型2 mm × 1.5 mm、12引脚WLCSP封装
-- 尺寸最小、1 mm高、1 μH功率电感
-- 欲了解更多特性,请参考数据手册 - 高效率:90%峰值
-- 降低闪光期间输入电池电流的高电平
-- 限制手电筒模式下消耗的电池电流
- 可编程I2C
-- 闪光模式下一个LED的最高电流达750 mA,闪光条件下精度为7%
-- 手电筒模式
-- 可编程直流电池限流(4种设置)
-- 欲了解更多特性,请参考数据手册 - 控制
-- I2C兼容控制寄存器
-- 外部选通和手电筒输入引脚
-- 发射极屏蔽(TxMASK)输入 - 安全
-- 热过载保护
-- 电感故障检测
-- LED短路和开路保护
ADP1660是一款用于高分辨率照相手机的超小尺寸、高效率双路白色LED闪光灯驱动器,可在低光照环境下提高图像和视频质量。这款器件集成了一个可编程1.5 MHz或3.0 MHz同步电感升压转换器、一个I2C兼容接口和两个750 mA电流源。由于这款驱动器具有高开关频率,因而可以采用1 mm高、低成本、1 μH功率小电感,并联电流源允许LED阴极接地,以改善散热性能,实现低EMI和紧凑布局。
这款LED驱动器在整个电池电压范围内都具有极高的效率,可以较大限度地提高输入电源到LED电源的转换效果,并使闪光消耗的电池电流降至较低。可编程直流电池限流功能可安全地使所有LED VF和电池电压条件下的LED电流达到较大。
TxMASK输入可以在功率放大器电流上升时,迅速降低闪光灯LED电流和电池电流。I2C兼容接口支持定时器、电流和状态位回读编程特性,以实现工作状态监控和安全控制。
ADP1660采用紧凑型12引脚、0.5 mm间距封装,额定工作温度范围为−40°C至+125°C的结温范围。
应用- 支持相机功能的手机和智能电话
- 数码相机、便携式摄像机和PDA
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADP1660ACBZ-R7 | 12-Ball WLCSP (1.54mm x 2.04mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1660的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论