ADP1110
过期微功耗升压/降压开关调节器(可调/固定,3.3 V、5 V、12 V)
Viewing:
产品详情
ADP1110属于升压/降压开关调节器系列产品,工作时的输入电源电压低至1.0 V。极低的输入电压使ADP1110可用于采用单颗电池作为主要电源的应用。
ADP1110可配置为升压或降压工作模式,但当输入电压高于3 V时,选择ADP1111可获得更高的效率。
辅助增益放大器可用作低电池电量检测器或线性调节器。
ADP1110具有300 µA静态电流,极适合远程或电池供电型应用。70 kHz工作频率还允许该器件使用表贴外部电容和电感。
当反向电压高达1.6 V时,电池保护电路可将反向电流的影响限制在安全水平。
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adp1110的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论