adp1109a

过期

Versatile step-up switching regulator

Viewing:

产品详情

  • Ground Current: 460 µA
  • Operates at Supply Voltages 2 V to 9 V
  • Fixed 3.3 V, 5 V, 12 V and Adjustable Output
  • Oscillator Frequency: 120 kHz
  • Logic Shutdown
  • Minimum External Components Required
  • 8-Lead DIP and SO-8 Packages
adp1109a
Versatile step-up switching regulator
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adp1109a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览