adp1108

过期

Micropower DC- DC Converter Adjustable and Fixed 3.3 V, 5 V, 12 V

Viewing:

产品详情

  • Operates at Supply Voltages From 2.0V to 30V
  • User-Adjustable Current Limit
  • Consumes Only 110 mA Supply Current
  • Internal 1 A Power Switch
  • Fixed or Adjustable Output
    Voltage Versions
  • Step-Up or Step-Down Mode Operation
  • 8-Pin DIP or SO-8 Package
  • Minimum External Components Required
  • Low Battery Detector Comparator On-Chip
adp1108
Micropower DC- DC Converter Adjustable and Fixed 3.3 V, 5 V, 12 V
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adp1108的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览