ADP1043A

不推荐用于新设计

用于隔离电源应用的数字控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成所有典型的控制器功能
  • 数字控制环路
  • 远程和本地电压检测
  • 原边和副边电流检测
  • PWM 控制
  • 同步整流器控制
  • 均流
  • 集成可编程环路滤波器
  • I2C 接口
  • 广泛的故障检测和保护
  • 全面编程
  • 快速校准
  • EEPROM
  • 独立控制或微控制器控制

ADP1043A
用于隔离电源应用的数字控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP1046A 推荐用于新设计 用于隔离电源应用的数字控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADP1043A

ADP1043A 100W全桥评估板

特性和优点

产品详情

该评估板采用隔离式全桥拓扑结构,以100KHz开关频率工作。输出额定值为12V/9A,输入范围为36-60VDC。该评估板将数字控制器ADP1043A用作主控制器以提供各种功能,如电流PWM和OrFET控制等。它还提供过流保护(OCP)和过压保护(OVP)等保护特性。

EVAL-ADP-I2C-USB

USB 转 I2C 接口连接器

产品详情

USB 转 I2C 接口用于在数字电源管理器件(如ADP1043A)和运行于计算机上的配置软件间进行通信。它还提供5 V电压和0.5 A电流,可为子卡/评估板上电。

同样的USB转I2C接口连接器也可用于ADP1043A、ADP1047、ADP1048和其他数字电源管理器件。

EVAL-ADP1043A
ADP1043A 100W全桥评估板
EVAL-ADP-I2C-USB
USB 转 I2C 接口连接器

最新评论

近期浏览