ADN4670

量产

可编程低压1:10 LVDS时钟驱动器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低输出偏斜:<30 ps(典型值)
  • 从1路差分时钟输入提供10路LVDS时钟输出
  • 可编程:可以选择两路差分时钟输入之一(CLK0或CLK1),以及使能或禁用各路差分时钟输出
  • 信号速率最高达1.1 GHz(典型值)
  • 电源电压范围:2.375 V至2.625 V
  • 差分输入阈值:±100 mV
  • 轨到轨输入共模范围
  • 掉电期间I/O引脚具有故障安全特性: VDD = 0 V
  • 提供32引脚LFCSP封装
  • 工业温度范围:−40℃至+85℃

ADN4670
可编程低压1:10 LVDS时钟驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览