ADN4600
量产X-STREAM™ 4.25 Gbps、8 × 8数字交叉点开关
- 产品模型
- 2
产品详情
- 完全8 × 8纵横式连接
- 完全缓冲式信号路径支持组播和广播操作
- 针对DC至4.25 Gbps数据速度进行了优化
- 可编程接收均衡
最多可以补偿30英寸的FR4 (4.25 Gbps)
可编程发射预加重/去加重补偿最
最多可以补偿30英寸的FR4 (4.25 Gbps) - 灵活的1.8 V 至3.3 V内核电源
- 按通道正极/负极(P/N)对翻转,便于路由
- 低功耗:每通道125 mW,4.25 Gbps
- 直流耦合或交流耦合的差分CML输入
- 可编程CML输出级
- 50 Ω片内端接
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
- 支持8b10b、加扰或无编码不归零(NRZ)数据
- I2C 控制接口
- 64引脚LFCSP封装
ADN4600是一款非阻塞式异步交叉点开关,具有八路PECL/CML兼容型差分输入和八路CML差分输出;输入提供可编程均衡,输出提供可编程输出电平及预加重或去加重。该器件针对NRZ数据进行了优化,工作速率最高可达4.25 Gbps。
接收输入提供9种设置的可编程均衡,最多可以补偿30英寸的FR4;以及7种设置的可编程预加重,最多可以补偿30英寸的FR4 (4.25 Gbps)。
ADN4600非阻塞式开关内核采用8 × 8纵横式结构,通过I2C控制接口支持独立通道开关。各通道均采用异步路径,支持DC至4.25 Gbps的NRZ数据速率。各通道间彼此完全独立。ADN4600具有低延时和极低的通道间偏斜特性。
ADN4600主要用于支持串行链路的背板、线路卡或电缆接口侧上的切换。
ADN4600采用9 mm × 9 mm、64引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
数据手册, Rev. 0, 6/08
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADN4600ACPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADN4600ACPZ-R7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
ADN4600ACPZ | 量产 | |
ADN4600ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adn4600的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论