ADN2860
过期停产产品 — ADN2860: 集成非易失性存储器和I2C接口的3通道、双512/单128位I2C数字电位计
产品详情
ADN2860提供双512/单128位数字控制可变电阻1 (VR),采用单一4 mm x 4 mm LFCSP封装, 可实现与电位计、调整器或可变电阻相同的电子调整功能。 在A端与游标或B端与游标之间,各VR提供一个完全可编程电阻值。 A至B固定端接电阻(25 kΩ或250 kΩ)的通道间匹配容差为1%,标称温度系数为35 ppm/°C。
游标位设置、EEPROM2读取和EEPROM写入通过标准双线式I2C接口执行。 之前的默认游标位设置可以存储在存储器中,并在系统上电后刷新。
ADN2860的其他特性包括预编程线性和对数递增/递减游标变化。 实际电阻容差存储在EEPROM中,因此实际的端到端电阻已知,这对于精密应用中的校准而言非常有用。
ADN2860 EEPROM、通道分辨率和封装尺寸符合GBIC和SFP规格。 ADN2860采用4 mm x 4 mm、24引脚LFCSP封装。 所有器件的额定工作温度范围均为−40℃至+85℃扩展工业温度范围。
1 可编程电阻、可变电阻、RDAC和数字电位计这些术语可互换使用。2 非易失性存储器、EEMEM和EEPROM这些术语可互换使用。
应用
- 激光二极管驱动器
- 光学放大器
- TIA增益设置
- TEC控制器温度设定点
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
产品选型指南 1
器件驱动器 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adn2860的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论