ADN2850
量产非易失性存储器、双通道1024位数字电阻
- 产品模型
- 5
产品详情
- 双通道、1024位分辨率
- 标称电阻:25 kΩ、250 kΩ
- 标称电阻容差误差:±8%(最大值)
- 低温度系数:35 ppm/°C
- 2.7 V至5 V单电源或±2.5 V双电源
- 电流监控可配置功能
- SPI兼容型串行接口
- 非易失性存储器存储游标设置
- 加电刷新EEMEM设置
- 永久性存储器写保护
- 电阻容差储存于EEMEM中
- 26字节额外非易失性存储器,用于存储用户定义信息
- 1M编程周期
- 典型数据保留期:100年
ADN2850是一款双通道非易失性存储器和1024步分辨率的数字控制电阻器,保证最大电阻容差误差仅为±8%。该器件可实现与机械可变电阻器相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和出色的低温度系数性能。ADN2850通过SPI®兼容型串行接口进行多功能编程,提供16种工作和调整模式,包括:暂存编程、存储器存储和恢复、递增/递减、±6 dB/步对数抽头调整、游标设置回读、以及用于存储其它器件的存储器数据、查找表或系统识别信息等用户自定义信息的额外EEMEM。
在暂存编程模式下,可以直接将具体设置编程至RDAC寄存器,使其设置W端与B端之间的电阻。该设置信息可以存储于EEMEM之中,系统加电时会自动恢复至RDAC寄存器。
EEMEM内容可以动态恢复,也可通过外部PR选通恢复;EEMEM中的内容由一个WP函数加以保护。为了简化编程,可以利用独立或同步线性步进递增或递减命令来上下移动RDAC游标,一次一步。对于游标设置中的对数±6 dB变化,可以利用左/右位移命令来倍增或减半RDAC游标设置。
ADN2850的模式电阻容差存储在EEMEM中。因此,实际的满量程电阻可以通过主机处理器在回读模式得知。主机可以通过软件程序执行适当的电阻步进,这样可以简化开环应用以及精密校准和容差匹配应用。
ADN2850采用5 mm × 5 mm 16引脚架构芯片级 LFCSP和薄型16引脚TSSOP封装。保证工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。
应用
- SONET、SDH、ATM、千兆以太网、DWDM激光二极管驱动器、光学监控系统
- 机械变阻器的替代产品
- 仪器仪表增益调整
- 可编程滤波器、延迟、时间常数
- 传感器校准
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
产品选型指南 1
器件驱动器 4
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADN2850BCPZ25 | 16-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADN2850BCPZ25-RL7 | 16-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADN2850BCPZ250 | 16-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADN2850BRUZ25 | 16-Lead TSSOP | ||
ADN2850BRUZ25-RL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 9, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADN2850BCPZ25 | 量产 | |
ADN2850BCPZ25-RL7 | ||
ADN2850BCPZ250 | 量产 | |
4月 2, 2013 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADN2850BCPZ25 | 量产 | |
ADN2850BCPZ25-RL7 | ||
ADN2850BCPZ250 | 量产 | |
2月 3, 2012 - 12_0027 AD5235 and ADN2850 Metal Edit Resulting in Datasheet Specification Changes |
||
ADN2850BCPZ25 | 量产 | |
ADN2850BCPZ25-RL7 | ||
ADN2850BCPZ250 | 量产 | |
ADN2850BRUZ25 | 量产 | |
ADN2850BRUZ25-RL7 | 量产 | |
6月 22, 2011 - 10_0302 AD5235 and ADN2850 Redesign and Fab Process Change |
||
ADN2850BCPZ25 | 量产 | |
ADN2850BCPZ25-RL7 | ||
ADN2850BCPZ250 | 量产 | |
ADN2850BRUZ25 | 量产 | |
ADN2850BRUZ25-RL7 | 量产 | |
2月 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
ADN2850BCPZ25 | 量产 | |
ADN2850BCPZ25-RL7 | ||
ADN2850BCPZ250 | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADN2850BRUZ25 | 量产 | |
ADN2850BRUZ25-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 4
FPGA/HDL 2
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?