ADMP803

过期

助听器全向MEMS麦克风

产品详情

  • 小型表贴封装:3.35 mm × 2.5 mm × 0.98 mm
  • 等效输入噪声:27 dBA SPL
  • 灵敏度:-35 dBV
  • 助听器兼容器件的电压范围:0.9 V至1.3 V
  • 低功耗:17 µA
  • 启动至1 kHz灵敏度的0.2 dB内需时0.8秒
  • 平坦的频率响应
  • 良好的灵敏度和频率响应匹配
  • 单端模拟输出
  • 与锡/铅和无铅焊接工艺兼容
  • 符合RoHS/WEEE标准
ADMP803
助听器全向MEMS麦克风
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADMP803的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览