ADMP801

过期

助听器全向MEMS麦克风

产品详情

  • 小型表贴封装:3.35 mm × 2.5 mm × 0.98 mm
  • 市场上体积最小的助听器麦克风
  • 助听器兼容EIN(27dBA SPL,8kHz BW)
  • 灵敏度:-35 dBV
  • 助听器兼容型器件的工作电压范围:0.9V至1.4V
  • 平坦的频率响应:100 Hz至8 kHz以上
  • 谐振峰值:10kHz以上
  • 良好的灵敏度和频率响应匹配
  • 低功耗:17µA
  • 折合到输入端的振动灵敏度出色
  • 业界领先的THD和PSRR性能
ADMP801
助听器全向MEMS麦克风
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADMP801的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论