ADMP621

过期

带PDM数字输出的宽动态范围麦克风

产品详情

  • 声音过载点:133 dB SPL
  • 小尺寸、薄型、4 mm × 3 mm × 1 mm表贴封装
  • 全向响应
  • 极高SNR: 65 dBA
  • 灵敏度:-46 dBFS
  • 扩展的频率响应:45 Hz至20 kHz以上
  • 低功耗: 1.2 mA
  • 休眠模式,延长电池使用时间,功耗为5.5 µA
  • 高电源抑制(PSR): -100 dBFS
  • 四阶Σ-Δ调制器
  • 数字脉冲密度调制(PDM)输出
  • 与锡/铅和无铅焊接工艺兼容
  • 符合RoHS/WEEE标准
ADMP621
带PDM数字输出的宽动态范围麦克风
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADMP621-FLEX

ADMP621柔性评估板

产品详情

ADI公司已将其MEMS麦克风产品线出售给了InvenSense。
有关技术支持和销售方面的任何信息,请访问InvenSense ADMP621产品页面

该柔性PCB仅包括ADMP521和一个旁路电容。五条线允许轻松连接麦克风的PDM输出数据、时钟、左/右声道选择、VDD,然后连接评估系统的地。两款EVAL-ADMP521Z-FLEX板可共享公用数据、时钟、VDD和接地信号,以便在一个共用数据线上多路复用全部两个麦克风信号。

EVAL-ADMP621-FLEX
ADMP621柔性评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADMP621的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览