ADM8839

过期

彩色TFT面板用电荷泵稳压器

Viewing:

产品详情

  • 从3 V单电源产生三路电压(+5 V、+15 V、–15 V)
  • 针对手机TFT屏幕进行功效优化
  • 低静态电流
  • 低关断电流(<5 µA)
  • 关断功能
  • 可选用外部LDO

ADM8839
彩色TFT面板用电荷泵稳压器
ADM8839-fbl ADM8839-PC
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADM8839
ADM8839-EVALZ

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adm8839的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览