ADM8830
过期Please see the ADM8832.
Viewing:
产品详情
- 3个输出电压(+5.1 V、+15.3 V、–10.2 V),3 V单输入电源
- 功效比针对手机TFT面板而优化
- 低静态电流
- 低关断电流(<1 µA)
- 快速瞬态响应
- 关断功能
- 消隐周期节能
- 可选择使用外部LDO
ADM8832是ADM8830的替代产品,即彩色TFT面板的电荷泵调节器。
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adm8830的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论