ADM6825

过期

内置看门狗和手动复位的低压监控电路,采用5引脚SOT-23封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 精密低压监控
  • 9种复位阈值选项:1.58 V至4.63 V
  • 复位超时:140 ms(最小值)
  • 看门狗定时器超时:1.6秒
  • 复位输出级
    推挽低电平有效
    开漏低电平有效
    推挽高电平有效
  • 低功耗(7 μA)
  • 保证复位输出有效(VCC = 1 V )
  • 电源毛刺抑制
  • 额定温度范围:−40°C至+125°C
  • 5引脚SOT-23封装

ADM6825
内置看门狗和手动复位的低压监控电路,采用5引脚SOT-23封装
ADM6821-6822-6823-6824-6825-fbl 911522922ADM6825-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adm6825的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览