ADM6822
过期低压监控电路,内置看门狗、手动复位功能和低电平有效开漏复位输出特性
Viewing:
产品详情
- 精密低压监控(可低至1.8 V)
- 9种复位阈值选项:1.58V至4.63V
- 复位超时:140 ms(最小值)
- 手动复位输入
- 复位输出级:开漏低电平有效
- 低功耗(3 µA)
- 保证复位输出有效(VCC=1V )
- 电源干扰抑制
- 额定温度范围:-40°C至+125°C
- 5引脚SOT-23封装
ADM6821-ADM6825均为监控电路,用来监控微处理器系统中的电源电压和代码执行完整性。片内看门狗定时器不仅能提供上电复位信号,若微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,还能复位微处理器。复位信号也可以由一个外部按钮,通过手动复位输入置位。三款器件具有不同的看门狗输入、手动复位输入和输出级配置组合,如表1所示。
每款器件均提供9种复位阈值选项,可在1.58 V至4.63 V范围内选择。复位和看门狗超时周期分别固定为140 ms(最小值)和1.6秒(典型值)。
ADM6821-ADM6825均采用5引脚SOT-23封装,典型功耗仅3 μA,适合低功耗便携式应用。
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adm6822的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论