ADM666A

过期

三模式:+3.3 V、+5 V可调节微功耗线性稳压器,采用额外低电量电池监控电路

产品详情

ADM666A
三模式:+3.3 V、+5 V可调节微功耗线性稳压器,采用额外低电量电池监控电路
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM666A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览