adm1487

过期

Ultralow Power RS-485/RS-422 Transceiver

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 250 kbps data rate
  • Glitch-free driver power-up allows
    hot connection
  • Driver maintains high output
    impedance with power off
  • Low power—120 µA max ICC with driver disabled
  • High input impedance—up to 256 transceivers on bus
  • Wide common-mode range allows
    ±7 V ground differences between
    devices
  • Low current (1 µA) shutdown mode
  • Pin compatible with industry
    standard 75176
  • Slew rate control for error-free data transmission and low EMI
  • ±10 kV ESD protection (human body model) on RS-485 I/O pins
adm1487
Ultralow Power RS-485/RS-422 Transceiver
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adm1487的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览