ADM1051
过期精密双通道电压调节控制器
Viewing:
产品详情
|
|
ADM1051是一款双通道、精密、电压调节控制器,用于在个人计算机主板上产生电源轨和实现有源总线端接。它内置一个1.2 V精密带隙基准电压源,两个通道均包括控制放大器,用于驱动外部电源器件。各通道有一个关断输入,用于关闭放大器输出和外部电源器件的打嗝模式保护电路。1.5 V通道上的关断输入也可以配合个人计算机主板上的TYPEDET信号使用,以便选择输出电压。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
模拟对话 1
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1051的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论