ADL5592

过期

250 MHz至2400 MHz RF可变增益放大器

产品详情

  • 输出频率范围:250 MHz至2400 MHz
  • 噪声系数:5.7 dB (1960 MHz)
  • OIP3 (1960 MHz): 每个音29 dBm(PIN = 0 dBm)
  • 2个数字衰减器,各有31 dB范围
  • 衰减步进大小:1 dB
  • 单SPI端口
  • 单电源:4.5 V至5.5 V
  • 40引脚6 mm × 6 mm LFCSP封装

ADL5592
250 MHz至2400 MHz RF可变增益放大器
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

EVAL-ADL5592
ADL5592 评估板

最新评论