ADL5322

过期

700 MHz 至1000 MHz GaAs匹配RF PA前置驱动器

产品详情

  • 内部50 Ω输入与输出匹配电阻
  • 内部偏置
  • 工作频率:700 MHz至1000 MHz
  • 增益:20 dB
  • OIP3:45 dBm
  • P1 dB:27 dBm
  • 噪声系数:5 dB
  • 3 mm × 3 mm、LFCSP封装
  • 电源:5 V

ADL5322
700 MHz 至1000 MHz GaAs匹配RF PA前置驱动器
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-ADL5322
ADL5322 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5322的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论