ADIS16400
过期高精度三轴惯性传感器陀螺仪、磁力计、加速度计
产品详情
|
|
ADIS16400/ADIS16405 iSensor®产品均为完整的惯性系统,内置一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计和一个三轴磁力计。这些器件集业界领先的iMEMS®技术与优化动态性能的信号调理功能于一体。工厂校准针对各传感器的灵敏度、偏置、对准和线性加速度(陀螺偏置)进行校准。因此,各传感器均有其自己的动态校正补偿公式,可在−40°C至+85°C的温度范围内提供精确的传感器测量。同样,磁力计利用自校正功能,可以在整个温度范围内提供精确的偏置性能。
ADIS16400/ADIS16405可提供在工业系统中集成精确的多轴惯性检测功能的简单、高效方法,与分立式设计的复杂度和投入相比,其优势尤为明显。所有必需的运动测试和校准均为工厂生产过程的一部分,可大大减少系统集成时间。严格的正交对准可简化导航系统中的惯性坐标系对准。经过改进的串行外设接口(SPI)和寄存器结构能够实现更快的数据收集和配置控制。这些器件采用与ADIS1635x和ADIS1636x系列兼容的引脚排列及相同的封装,因此只需更改固件以适应附加传感器和寄存器图更新,便可升级到ADIS16400/ADIS16405。
紧凑的封装模块约为23 mm × 23 mm × 23 mm,提供灵活的连接器接口,安装方向有多种选择。
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 2
停产数据手册 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADIS16400的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论