ADIS16367

过期

6自由度惯性传感器

产品详情

  • 轴数字陀螺仪,数字范围调整设置:
    ±300°/秒、±600°/秒、±1,200°/秒
    严格的正交对准: <0.05°
  • 三轴数字加速度计:
    ±18 g
  • 自治工作和数据采集
    无需外部配置命令
    启动时间:180 ms
    休眠模式恢复时间:4 ms
  • 工厂校准的灵敏度、偏置和轴对准
    校准温度范围:−40°C至+85°C
  • SPI兼容型串行接口
  • 宽带宽:330Hz
  • 嵌入式温度传感器
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADIS16367
6自由度惯性传感器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
ADIS16IMU2/PCBZ

ADIS16IMU2分线板

特性和优点

采用16导线、1 mm扁平电缆,可连接下列产品:


  • ADIS16334BMLZ(结合ADIS1644X/FLEX)
  • ADIS16362BMLZ 
  • ADIS16364BMLZ 
  • ADIS16365BMLZ 
  • ADIS16367BMLZ 
  • ADIS16405BMLZ 
  • ADIS16407BMLZ 
  • ADIS16445BMLZ(结合ADIS1644X/FLEX)
  • ADIS16448BMLZ(结合ADIS1644X/FLEX)

产品详情

ADIS16IMU2/PCBZ为ADIS1636x和ADIS1640x MEMS IMU产品系列提供简单的分线板功能。配合ADIS1644X/FLEX使用时,ADIS16IMU2/PCBZ也为ADIS16334、ADIS16445和ADIS16448提供简单的分线板功能。该PCB带有四个支持使用M2.5机械螺丝的安装孔,通过2x8、16引脚、2mm间距连接提供对关键IMU信号的访问,从而支持与标准扁平电缆(1mm系统)的轻松连接。ADIS16IMU2/PCBZ用于部分替代现已停产的数种评估工具。请参考以下列表:


  • 用(1) ADIS16334BMLZ、(1) ADIS16IMU2/PCBZ和(1) ADIS1644X/FLEX替代ADIS16334/PCBZ
  • 用(1) ADIS16445BMLZ、(1) ADIS16IMU2/PCBZ和(1) ADIS1644X/FLEX替代ADIS16445/PCBZ
  • 用(1) ADIS16448BMLZ、(1) ADIS16IMU2/PCBZ和(1) ADIS1644X/FLEX替代ADIS16448/PCBZ

eval board
EVAL-ADISIMU1-RPIZ

IMU转树莓派适配器板

特性和优点

  • 在树莓派平台上简化IMU的软件和应用原型制作
    • 直接安装进行软件开发
    • 扁平电缆安装用于应用测试和验证
  • 连接到ADIS16IMU1/PCBZ和ADIS16IMU4/PCBZ兼容IMU器件
  • 通过40引脚GPIO连接器可连接到树莓派3B+和4

产品详情

此适配器板可将ADI惯性测量单元(IMU)器件以即插即用的方式轻松连接到树莓派平台,从而提供应用和软件开发。

将IMU连接到此适配器板有两种方式。

  1. 使用随附的螺钉和安装位置直接安装电路板。
  2. 将IMU安装到单独的ADIS16IMU1/PCBZ或ADIS16IMU4/PCBZ分线板并使用16位置柔性扁平电缆连接到EVAL-ADISIMU1-RPIZ。

这既有助于软件开发,也可以进行实际应用验证,从而可以物理方式移动传感器。

eval board
EVAL-ADIS-FX3

ADI FX3 iSensor® 评估系统

特性和优点

  • 以全采样率对 IMU 进行实时采样,不保证不会丢失数据。
  • 无需外部电源。(可以通过 USB 端口供电。)
  • 完全开源的 API、固件和评估 GUI。
  • 提供原理图
  • API 包括用于连接 MATLAB、Python、LabView 的包装库。

产品详情

EVAL-ADIS-FX3 是 iSensor 评估产品系列的最新成员,其设计初衷是为了给用户提供易于使用的解决方案,以在实验室和表征环境中捕获可靠的惯性数据。EVAL-ADIS-FX3 具有以最大吞吐量捕获惯性传感器数据的功能,同时与外部测试设备连接,并对外部触发信号做出反应。

除了启动重新设计的硬件平台之外,我们还开发了强大的 API,可帮助用户快速构建可捕获可靠传感器数据的自定义应用程序。我们在 API 中囊括了许多有用的功能,使设计人员能够在任何 .NET 兼容环境中表征传感器的性能。

应用

  • 惯性检测
  • 机器人
  • 自主驾驶
  • 平台稳定性

ADIS16IMU2/PCBZ
ADIS16IMU2分线板
EVAL-ADISIMU1-RPIZ
IMU转树莓派适配器板
EVAL-ADIS-FX3
ADI FX3 iSensor® 评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADIS16367的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览