ADIS16360

过期

6自由度惯性传感器

产品详情

  • 三轴数字陀螺仪,范围调整设置:
    ±75°/秒、±150°/秒、±300°/秒
    直角对齐: <0.05°
  • 三轴数字加速度计
    测量范围:±18 g
  • 自动启动和工作
    启动时间:180 ms,无外部配置
    休眠模式恢复时间: 4 ms
  • 工厂校准的灵敏度、偏置和轴对准
  • 校准温度范围
    ADIS16360: +25°C
    ADIS16365: −40°C 至 +85°C
  • 标准数字串行接口(SPI)
  • 宽带宽: 330 Hz
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADIS16360
6自由度惯性传感器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADIS16360

ADIS16360/PCB分线板

产品详情

ADIS16360/PCB是一款“分线板”产品,提供1个ADIS16360BMLZ和1个接口PCB,可简化系统设计和评估早期阶段的“原型制作”过程。ADIS16360BMLZ是完全校准的MEMS IMU,提供一个串行外设接口(SPI)用于全部数字通信。它提供双排24引脚连接器接口,可较大限度减少电路板空间,但不支持标准扁平电缆连接。接口PCB通过双排12引脚连接器提供针对ADIS16360BMLZ的访问,支持标准扁平电缆系统和手工焊接连接技术。

资料

软件

EVAL-ADIS16360
ADIS16360/PCB分线板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADIS16360的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览