ADIS16354

过期

高精度三轴惯性传感器

产品详情

  • 三轴陀螺仪,数字范围调整设置
    ±75°/s, ±150°/s, ±300°/s
    14位分辨率
  • 三轴加速度计
    测量范围:±1.7 g, 14位分辨率
  • 带宽:350 Hz
  • 工厂校准的灵敏度、偏置和对准
    校准温度范围:−20°C至+70°C
    工作温度范围:−40°C至+85°C
  • 数字控制偏置校准
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

推荐替代产品

ADIS16362 量产

6自由度惯性传感器

ADIS16354
高精度三轴惯性传感器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADIS16354的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览