ADIS16300

过期

四自由度惯性传感器

产品详情

  • 具有数字量程刻度的14位数字陀螺仪
    设置:±75°/sec, ±150°/sec, ±300°/sec
    运行偏置稳定性:0.4°/分
  • 三轴14位数字加速计
    测量范围:±3 g
  • 13位斜度及滚动倾斜计算
  • 带宽:350 Hz
  • 启动时间:150 ms
  • 出厂校准的灵敏度、偏置和对准
  • 数字控制偏置校准
  • 数字控制采样速率:高达819.2 SPS
    外部时钟输入支持高达1200 SPS的采样速率
  • 数字控制滤波
  • 可编程条件监控
  • 辅助数字输入/输出
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADIS16300
四自由度惯性传感器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-ADIS

EVAL-ADIS评估系统

特性和优点

  • PC-USB惯性MEMS评估系统
  • 支持32位和64位驱动器的Windows XP、Vista和7
  • IMU和振动评估软件包
  • 兼容大多数ADIS1613x、ADIS162xx、ADIS163xx、ADIS164xx器件
  • 高采样速率时同步数据采集
  • 寄存器访问用于器件配置和验证

套件包括:
  • ADIS16xxx至USB接口板
  • 6英尺Mini-USB电缆
  • M2x0.4机械螺丝套件(20枚)

产品详情

EVAL-ADISZ将于2017年2月24日后停售。考虑到未来的ADIS16xxx评估需求,请使用EVAL-ADIS2和合适的分线板(连接ADIS16xxx器件至EVAL-ADIS2)。


EVAL-ADIS系统是一种基于PC的简单工具,用于评估iSensor产品,面向尚未准备好将这类产品集成到嵌入式处理器系统的人员。 该系统支持通过应用程序软件实现各支持器件的基本演示、个别寄存器访问和高速数据采集功能。 每个应用程序软件包均随附安装向导,可帮助简化安装并还随附易于使用的简单USB驱动程序包。 EVAL-ADIS随附的所有软件包均兼容Windows XP、Vista和7,并提供32位以及64位驱动程序。 EVAL-ADIS电路板厚度为0.125”,可通过预钻、预攻螺纹的安装孔来安装各个iSensor器件。 安装孔可容纳M2x0.4mm机械螺丝。 该套件还包含5组M2x0.4机械螺丝,可用于多种厚度的封装规格,无需购买额外硬件。 由于集成电源系统,因此大多数情况下无需外部电源,但的确提供外部电源输入,从而可进行电源灵敏度测试。 电源系统采用USB的+5V电压并针对+3.3V器件提供线性调节器选项。

资料

软件

eval board
ADIS16300/PCB

ADIS16300 Daughter Board

产品详情

The ADIS16300/PCB is a breakout board which provides (1) ADIS16305BMLZ, (1) flexible cable and (1) interface PCB to simplify the process of prototyping during the early stages of system design and evaluation. The ADIS16300BMLZ is a fully-calibrated, MEMS 4DOF Inertial Sensor, which provides a serial peripheral interface (SPI) for all digital communications. It provides a dual-row, 24-pin connector interface that minimizes board space but does not support standard ribbon cable connections. The flexible cable and interface PCB provides access to the ADIS16300BMLZ, using dual-row, 12-pin connectors, which supports standard ribbon cable systems and hand-soldering connection techniques.

资料

软件

EVAL-ADIS
EVAL-ADIS评估系统
ADIS16300/PCB
ADIS16300 Daughter Board

最新评论

近期浏览