ADIS16204

过期

可编程高g 数字冲击传感器和记录仪

产品详情

  • 下载示例代码
  • 双轴检测, ±70 g, ±37 g
       14位分辨率
  • 冲击峰值水平采样保持
  • 和的平方根(RSS)输出
  • 可编程事件记录仪
  • 400 Hz 双极点贝塞尔传感器响应
  • 数字温度传感器输出
  • 数字控制的灵敏度和偏置
  • 可编程状态监控报警
  • 辅助数字I/O端口
  • 数字激活的自测功能
  • 嵌入式温度传感器
  • 可编程电源管理
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

ADIS16204
可编程高g 数字冲击传感器和记录仪
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-ADIS16204

ADIS16204/PCB分线板

产品详情

ADIS16204/PCBZ是一款“分线板”产品,提供1个ADIS16204BCCZ和1个接口PCB,可简化系统设计和评估早期阶段的“原型制作”过程。ADIS16204BCCZ是完全校准的数字MEMS冲击检测器/记录器,提供一个串行外设接口(SPI)用于全部数字通信。它采用16引脚LGA封装,可较大限度减少电路板空间,但不支持典型原型焊接工艺。接口PCB通过双排12引脚连接器提供对ADIS16204BCCZ的访问,支持标准扁平电缆系统和手工焊接连接技术。

eval board
ADISUSB

ADISUSB 评估系统

特性和优点

  • 针对惯性测量单元PC评估软件的PC-USB评估系统
    - 演示模式
    - 寄存器模式
    - 数据采集模式
  • 兼容Windows XP、Vista、7(仅限32位)
    - 每秒可读取2,000个寄存器(16位寄存器)
  • 套件包括:
    - ADISUSB电路板
    - A至B USB电缆
    - 1mm、12引脚扁平连接器

产品详情

ADISUSB系统是一种基于PC的简单工具,用于评估iSensor产品,面向尚未准备好将这类产品集成到嵌入式处理器系统的人员。该系统支持通过应用程序软件实现各受支持器件的基本演示、个别寄存器访问和数据采集功能。每个应用程序软件包均随附安装向导,可帮助简化安装并还随附易于使用的简单USB驱动程序包。ADISUSB随附的所有软件包均兼容32位版本的Windows XP、Vista和7。ADISUSB电路板厚度为0.125”,支持以预钻、预攻螺纹的安装孔来安装各个iSensor器件。安装孔可容纳M2x0.4mm机械螺丝。由于集成电源系统,因此大多数情况下无需外部电源,但的确提供外部电源输入,从而可进行电源灵敏度测试。电源系统采用USB的+5V电压并针对+3.3V器件提供线性调节器选项。

资料

软件

EVAL-ADIS16204
ADIS16204/PCB分线板
ADISUSB
ADISUSB 评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADIS16204的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览