ADH987S
推荐用于新设计航空航天 3.3V 低噪声直流 1:9 扇出缓冲器 – 4GHz
- 产品模型
- 3
产品详情
- 超低本底噪声:2 GHz 时为 -155 dBc/Hz
- 与 LVPECL、LVDS、CML 和 CMOS 兼容的输入
- 多达 8 个差分或 16 个单端 LVPECL 输出
- 一个可调电源 CML/RF 输出
- 串行或并行控制、硬件芯片使能
- 关断电流 < 1 µA
ADH987S 1 至 9 扇出缓冲器适用于低噪声时钟分配。它旨在以快速上升/下降时间生成相对方波输出。ADH987S 的低偏斜输出与其快速上升/下降时间相结合,可实现对下游电路(例如混频器、ADC/DAC 或 SERDES 套件)的受控低噪声开关。在这些应用中,时钟网络带宽足够宽,可以进行方波切换,因此本底噪声特别重要。在以 2 GHz 驱动时,ADH987S 的输出具有 -155 dBc/Hz 的本底噪声。
输入级可以采用多种信号格式(CML、LVDS、LVPECL 或 CMOS),在交流或直流耦合情况下,以单端或差分方式驱动。输入级还采用可调输入阻抗。它具有 8 个 LVPECL 输出和 1 个 CML 输出,可以 3 dB 的幅度调整摆幅/电源电平。
不需要时,可以使用任一硬件控制引脚或在串行端口接口的控制下启用或禁用单独输出级,以便节能。
应用
- RF/µW
- 时钟分配
- 时钟扇出
- LO 分配
参考资料
数据手册 1
控制图纸 1
高剂量率辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADH987G32-EMX | CERPAK(HERM CER SRF MOUNT) | ||
ADH987R701G32 | CERPAK(HERM CER SRF MOUNT) | ||
HMC8626LP5E | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.85mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADH987S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论