ADGS5412

推荐新设计使用

串行控制、高压防闩锁型四通道SPST开关

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • SPI接口具备错误检测功能
  • 包括CRC、无效读取/写入地址和SCLK计数错误检测
  • 支持突发和菊花链模式
  • 兼容业界标准SPI模式0和3接口
  • 防闩锁
  • 低导通电阻(<10 Ω)
  • ±9 V至±22 V双电源供电
  • 9 V至40 V单电源供电
  • 额定电源电压:±15 V、±20 V、+12 V和+36 V
  • 模拟信号范围:VSS至VDD
ADGS5412
串行控制、高压防闩锁型四通道SPST开关
ADGS5412 Functional Block Diagram ADGS5412 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADGS5412

IBIS 模型 1

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADGS5412

ADGS5412 评估板

特性和优点

  • SPI 接口提供错误检测功能
  • 包括 CRC 错误检测、无效读/写地址检测和 SCLK 计数错误检测 
  • 模拟电源电压
  • 双电源:±9 V 至 ±22 V
  • 单电源:9 V 至 40 V 
  • PC 控制配合评估软件一起使用 
  • EVAL-SDP-CB1Z SDP

产品详情

EVAL-ADGS5412SDZ 是用于 ADGS5412 的评估板。ADGS5412 是一款串行外设接口 (SPI) 控制的防闩锁型四路单刀单掷 (SPST) 开关。SPI 具备可靠的错误检测功能,包括循环冗余校验码 (CRC) 错误检测、无效读/写地址检测以及串行时钟 (SCLK) 计数错误检测。通过菊链模式可将多个 ADGS5412 器件连接在一起。这样可用极少的数字线路实现多器件配置。ADGS5412 也支持突发模式,从而缩短各 SPI 命令间隔的时间。


EVAL-ADGS5412SDZ 由通过 USB 端口连接至 PC 的 EVAL-SDP-CB1Z 系统演示平台 (SDP) 控制。ADGS5412 位于评估板中央,提供螺丝接线端子以连接每个源极和漏极引脚。其中三个螺丝端子为器件供电,第四个螺丝端子为用户提供定义的数字逻辑供电电压(如需要)。数字逻辑供电电压也可以由 SDP 提供。


Analog Devices, Inc. 提供的 ADGS5412 数据手册中含有 ADGS5412 的完整规格说明,使用评估板时应同时参阅此说明和 UG-1141。


该评估板通过 SDP 板连接至 PC 的 USB 端口。

EVAL-ADGS5412
ADGS5412 评估板
EVAL-ADGS5412SDZ Image

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adgs5412的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览