ADGS1209

推荐用于新设计

SPI 接口、低 CON & QINJ、±15V/+12V、1.8V 逻辑控制、双 4:1 多路复用器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • SPI 接口提供错误检测功能
  • 包括 CRC 错误检测、无效读/写地址错误检测和 SCLK 计数错误检测
  • 支持突发模式和菊链模式
  • 兼容行业标准 SPI 模式 0 和 SPI 模式 3 接口
  • 轮询调度模式可实现与并行接口兼容的开关时间
  • 四个通用数字输出可用于控制其他器件
  • 在整个信号范围内实现 <1 pC 的电荷注入
  • 1 pF 关闭电容
  • 模拟信号范围为 VSS 到 VDD
    • 适合 ±15 V 和 +12 V 的工作电压
  • 1.8 V 与 2.7 V ≤ VL ≤ 3.3 V 逻辑兼容
  • 24 引脚 LFCSP 封装
ADGS1209
SPI 接口、低 CON & QINJ、±15V/+12V、1.8V 逻辑控制、双 4:1 多路复用器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADGS1208/ADGS1209

ADGS1208/ADGS1209 评估板

特性和优点

  • SPI 接口提供错误检测功能
    包括 CRC 错误检测、无效读/写地址检测和 SCLK 计数错误检测
  • 模拟电源电压
  • 双电源:±15 V
  • 单电源:12 V
  • PC 控制配合评估软件一起使用

产品详情

EVAL-ADGS1208SDZ/EVAL-ADGS1209SDZ 是用于 ADGS1208/ADGS1209 的评估板。ADGS1208/ADGS1209 是由串行外设接口 (SPI) 控制的低导通电容 (CON)、低电荷注入 (QINJ)、8:1/双 4:1 多路复用器。SPI 具备可靠的错误检测功能,包括循环冗余校验码 (CRC) 错误检测、无效读/写地址检测以及串行时钟 (SCLK) 计数错误检测。可以采用菊链模式将多个 ADGS1208/ADGS1209 器件连接在一起,以使用最少的数字线路实现多器件配置。ADGS1208/ADGS1209 也支持突发模式,从而缩短各 SPI 命令间隔的时间。

EVAL-ADGS1208SDZ/EVAL-ADGS1209SDZ 由通过 USB 端口连接至 PC 的 EVAL-SDP-CB1Z 系统演示平台 (SDP) 控制。ADGS1208 或 ADGS1209 位于评估板中央,提供螺丝接线端子以连接每个源极和漏极引脚。其中三个螺丝端子为器件供电,第四个螺丝端子为用户提供定义的数字逻辑供电电压(如需要)。数字逻辑供电电压也可以由 SDP 提供。

请参阅 ADGS1208/ADGS1209 数据手册(由 Analog Devices, Inc. 提供)以及用户指南 UG-1271。该评估板通过 SDP 板连接至 PC 的 USB 端口。用户可在 www.analog.com/SDP-B 上订购 EVAL-SDP-CB1Z 板(SDP-B 控制器板)。

EVAL-ADGS1208/ADGS1209
ADGS1208/ADGS1209 评估板

最新评论

近期浏览