eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADG854

量产

0.5 Ω、CMOS、1.8 V至5.5 V、双通道单刀双掷开关/2:1多路复用器,采用小型LFCSP封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 导通电阻:0.5 Ω(典型值)
  • 最大导通电阻(85°C):0.8 Ω
  • 1.8 V至5.5 V单电源供电
  • 高载流能力:300 mA连续电流
  • 轨到轨开关工作
  • 快速开关时间:<20 ns
  • 典型功耗:<0.1 μW
  • 1.6 mm × 1.3 mm小型LFCSP封装
ADG854
0.5 Ω、CMOS、1.8 V至5.5 V、双通道单刀双掷开关/2:1多路复用器,采用小型LFCSP封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG854
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADG854

ADG854 Evaluation Board

产品详情

This evaluation board for the ADG854 is fitted with three audio connectors that allow the user to switch between two audio sources or to switch an audio source between two speakers. The ADG854 offers ultralow on resistance of less than 1 Ω over the full temperature range and all signals applied to the switch can be monitored using the test points provided.

EVAL-ADG854
ADG854 Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG854的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览