eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

ADG824

量产

0.5 Ω、CMOS、1.65 V至3.6 V、双通道单刀双掷开关/2:1多路复用器,采用小型LFCSP封装

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 导通电阻:0.5 Ω(典型值)
  • 最大导通电阻(85℃):0.85 Ω
  • 工作电压范围:至3.6 V
  • 高载流能力:300 mA连续
  • 轨到轨开关工作
  • 快速开关时间:<20 ns
  • 典型功耗:<0.1 μW
  • 1.3 mm × 1.6 mm小型LFCSP封装
ADG824
0.5 Ω、CMOS、1.65 V至3.6 V、双通道单刀双掷开关/2:1多路复用器,采用小型LFCSP封装
ADG824 Functional Block Diagram ADG824 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG824
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADG824

ADG824评估板

产品详情

ADG824评估套件包含完整的PCB以及包含ADG824数据手册和EVAL-ADG824数据手册的CD。该板配有三个音频连接器,可在音频器件之间进行切换。施加至开关的所有信号可通过板上提供的测试点进行监控。

EVAL-ADG824
ADG824评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adg824的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览