eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADG821

量产

<1 Ω、低压(1.8 V - 5.5 V)、双通道单刀单掷开关(常开)

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 导通电阻:0.8 Ω(最大值,125°C)
  • 导通电阻平坦度:0.28 Ω(最大值,125°C)
  • 单电源:1.8 V至5.5 V
  • 载流能力:200 mA
  • 汽车应用温度范围:–40°C至+125°C
  • 轨到轨工作
  • 8引脚MSOP封装
  • 开关时间:33 ns
  • 典型功耗:<0.01 μW
  • TTL/CMOS兼容型输入
  • 与ADG721/722/723引脚兼容

ADG821
<1 Ω、低压(1.8 V - 5.5 V)、双通道单刀单掷开关(常开)
ADG821 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG821

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-8MSOP

用于开关/多路复用器产品组合中8引脚MSOP器件的评估板

特性和优点

  • 8引脚MSOP评估板
  • 利用夹子,可轻松更换主器件
  • 利用金引脚连接器,可添加无源元件
  • SMB连接器用于信号输入/输出
  • 板上具有额外空间,便于原型开发


产品详情

EVAL-8MSOPEBZ是一款用于须单独购买的开关/多路复用产品组合中8引脚MSOP器件的评估板。 该评估板自带夹子,这样器件可固定到该板上,而无需焊接。 这使得该评估板可重复用于多个器件。


该器件可固定或焊接到评估板的中心。 将器件的各引脚连接至可设置为VDD或GND的链路,并采用接线螺丝端子提供VDD和GND。 该板上具有SMB连接器,从而向器件提供额外的外部信号。 此外,板顶部具有空间用于原型开发。


该产品数据手册提供该测试器件的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。


EVAL-8MSOP
用于开关/多路复用器产品组合中8引脚MSOP器件的评估板
EVAL-8MSOPEBZ

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adg821的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览