ADG813
过期<0.5 Ω CMOS, 1.65 V至 3.6 V, 四通道单刀单掷开关
Viewing:
产品详情
- 导通电阻:0.5 Ω(典型值)
- 导通电阻:0.8 Ω(最大值,125°C)
- 工作电压:1.65 V至3.6 V
- 汽车应用温度范围:–40°C至+125°C
- 高载流能力:300 mA连续电流
- 轨到轨开关工作
- 快速开关时间:< 25 ns
- 典型功耗:<0.1 μW
ADG813是一款低压CMOS器件,内置四个独立可选的开关。在整个温度范围内,这些开关具有小于0.8 Ω的超低导通电阻。采用2.7 V至3.6 V电源供电时,数字输入可以处理1.8 V逻辑。
这些器件均内置四个独立的单刀单掷(SPST)开关。ADG811与ADG812的不同是数字控制逻辑相反。ADG811开关的接通条件是相关控制输入为逻辑低电平,而ADG812开关接通则要求逻辑高电平。ADG813有两个开关的数字控制逻辑与ADG811相似,但其它两个开关的控制逻辑则相反。
接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。 ADG813为先开后合式开关。
ADG811、ADG812和ADG813的额定电源电压为3.3 V、2.5 V和1.8 V, ADG811 提供16引脚TSSOP和16引脚LFCSP两种封装, ADG812/ADG813 提供16引脚 TSSOP封装。
应用
- 在整个工作温度范围内导通电阻小于0.8 Ω
- 工作电压:1.65 V至3.6 V
- 与1.8 V CMOS逻辑兼容.
- 高电流处理能力:300 mA连续电流(3.3 V).
- 低总谐波失真加噪声(THD + N):0.02%(典型值).
- 3 mm x 3 mm、LFCSP和16引脚TSSOP 两种封装.
应用
- 蜂窝电话
- MP3 播放器
- 电源路由
- 电池供电系统
- PCMCIA 卡
- 调制解调器
- 音频和视频信号路由
- 通信系统
参考资料
用户手册 1
技术文章 2
停产数据手册 1
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adg813的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论