ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADG802
量产<0.4 Ω、CMOS、1.8 V至5.5 V单刀单掷开关
- 产品模型
- 4
产品详情
- 最大导通电阻(125℃):0.4 Ω
- 导通电阻平坦度(125°C):0.08 Ω(最大值)
- 1.8 V至5.5 V单电源供电
- 汽车应用温度范围:−40°C至+125°C
- 载流能力:400 mA
- 6引脚SOT-23、8引脚MSOP小型封装
- 开关时间:35 ns
- 低功耗
- TTL/CMOS兼容型输入
- 与ADG701/ADG702引脚兼容
ADG801/ADG802均为单芯片CMOS单刀单掷(SPST)开关,导通电阻小于0.4 Ω,采用先进的亚微米工艺设计,具有极低导通电阻、高开关速度和低泄漏电流特性。
小于0.4 Ω的低导通电阻使这些器件非常适合低导通电阻开关至关重要的应用。
ADG801开关为常开(NO)式,ADG802开关为常闭(NC)式。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同。
产品聚焦
- 低导通电阻:0.25 Ω(典型值)。
- 1.8 V至5.5 V单电源供电。
- 6引脚SOT-23、8引脚MSOP小型封装
- 载流能力:400 mA。
- 汽车应用温度范围:−40°C至+125°C。
- 与ADG701 (ADG801)和ADG702 (ADG802)引脚兼容。
应用
数据手册, Rev. A, 3/07
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 4
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG802BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADG802BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
ADG802BRTZ-500RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
ADG802BRTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADG802BRMZ | 量产 | |
ADG802BRMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG802BRMZ | 量产 | |
ADG802BRMZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG802BRMZ | 量产 | |
ADG802BRMZ-REEL7 | 量产 | |
ADG802BRTZ-500RL7 | 量产 | |
ADG802BRTZ-REEL7 | 量产 | |
3月 27, 2019 - 18_0064 Bump Site Transfer and Qualification of Select 6L and 8L SOT23 Flip Chip on Lead Packages |
||
ADG802BRTZ-500RL7 | 量产 | |
ADG802BRTZ-REEL7 | 量产 | |
4月 20, 2016 - 16_0021 Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L,6L and 8L SOT23 Packages |
||
ADG802BRTZ-500RL7 | 量产 | |
ADG802BRTZ-REEL7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADG802BRTZ-500RL7 | 量产 | |
ADG802BRTZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG802
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG802的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论