ADG792A

过期

I2C®兼容、宽带宽、3路4:1多路复用器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 带宽:190 MHz
  • 低插入损耗与低导通电阻:2.6 Ω(典型值)
  • 导通电阻平坦度:0.3 Ω(典型值)
  • 单电源电压:3 V/5 V
  • 3.3 V 模拟信号范围(电源电压5 V,负载75 Ω)
  • 低静态电流:1 nA(典型值)
  • 快速开关时间
    tON 185 ns
    tOFF 181 ns
  • I2C兼容接口
  • 紧凑型24引脚LFCSP封装
ADG792A
I2C®兼容、宽带宽、3路4:1多路复用器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG792A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论