ADG791G

过期

I2C®兼容、宽带宽、4通道单刀双掷开关,具有一个由I2C接口控制的通用逻辑输出引脚

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 带宽:325 MHz
  • 低插入损耗和导通电阻:2.6 Ω(典型值)
  • 导通电阻平坦度:0.3 Ω(典型值)
  • 3 V/5 V单电源供电
  • 3.3 V模拟信号范围(5 V电源、75 Ω负载)
  • 低静态电源电流:1 nA(典型值)
  • 快速开关时间
    接通时间tON :186 ns
    断开时间tOFF: 177 ns
  • I2C兼容型接口
  • 紧凑的24引脚LFCSP封装

ADG791G
I2C®兼容、宽带宽、4通道单刀双掷开关,具有一个由I2C接口控制的通用逻辑输出引脚
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG791G的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览