ADG790

过期

低压、CMOS多媒体开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单芯片音频/视频/数据开关解决方案
  • 轨到轨信号开关能力
  • 符合全速USB 2.0信令标准(3.6 V p-p)
  • 符合高速USB 2.0信令标准(400 mV p-p)
  • 支持高达480 Mbps的USB数据速率
  • −3 dB的带宽:550 MHz
  • 低RON:5.9 Ω(典型值)
  • 出色的通道匹配
  • 低失真部分
    低导通电阻RON: 3.9 Ω(典型值)
    −3 dB的带宽:230 MHz(SPDT)
    −3 dB的带宽:160 MHz(4:1多工器)
  • 单电源供电:1.65 V至3.6 V
  • 功耗:<0.1 μW(典型值)
  • 无铅封装:30焊球WLCSP(3 mm × 2.5 mm)
ADG790
低压、CMOS多媒体开关
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADG790

ADG790 Evaluation Board

产品详情

The ADG790 evaluation board is designed to allow the user to evaluate the performance of the ADG790 switch with minimum effort. The board is fitted with connectors, allowing the user to connect various signal sources (USB/VGA/S-Video) to the switch.

EVAL-ADG790
ADG790 Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG790的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论