ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADG788
量产CMOS、2.5 Ω、低压、四通道单刀双掷开关
- 产品模型
- 3
产品详情
- +1.8 V至+5.5 V单电源供电
- ±2.5 V双电源供电
- 导通电阻:2.5 Ω
- 导通电阻平坦度:0.5 Ω
- 泄漏电流:100 pA
- 开关时间:19 ns
- ADG786:三通道单刀双掷开关
- ADG788:四通道单刀双掷开关
- 4 mm x 4 mm、20引脚芯片级封装
- 低功耗
- TTL/CMOS 兼容型输入
- 功能相当、采用16引脚TSSOP封装的器件,请参考ADG733/ADG734
- 通过汽车应用认证
ADG786和ADG788均为低压、CMOS器件,分别内置三个/四个独立可选的单刀双掷(SPDT)开关。
这些器件具有低功耗特性,采用1.8 V至5.5 V单电源/±2.5 V双电源工作,因而非常适合电池供电的便携式仪表及许多其它应用。所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。ADG786提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。
采用先进的亚微米工艺设计,具有低功耗、高开关速度、极低导通电阻、高信号带宽和低泄漏电流特性。导通电阻大约为几欧姆,开关之间严格匹配,并且在整个信号范围内,导通电阻曲线非常平坦。这些器件在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。
ADG786和ADG788采用小型20引脚芯片级封装。
产品特色
1. 小型4 mm x 4 mm、20引脚芯片级封装(CSP)。 单/双电源供电。ADG786和ADG788的额定电源电压均为3 V ± 10%和5 V ± 10%(单电源)和± 2.5 V ± 10%(双电源)。
2.低导通电阻:2.5 Ω(典型值)。
3.低功耗:小于0.01 μW。
4.保证先开后合式开关动作。
应用
• 数据采集系统
• 通信系统
• 继电器替代方案
• 音频和视频开关
• 电池供电系统
参考资料
数据手册 1
技术文章 3
评估设计文件 1
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG788BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG788BCPZ-REEL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG788BCPZ-REEL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 22, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADG788BCPZ | 量产 | |
ADG788BCPZ-REEL | 量产 | |
ADG788BCPZ-REEL7 | 量产 | |
2月 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
ADG788BCPZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG788
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。