ADG786

量产

CMOS、2.5 Ω、低压、四通道单刀双掷开关

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1.8 V至5.5 V单电源供电
  • ±2.5 V双电源供电
  • 导通电阻:2.5 Ω
  • 导通电阻平坦度:0.5 Ω
  • 漏电流:100 pA
  • 开关时间:19 ns
  • ADG786:三通道单刀双掷开关
  • ADG788:四通道单刀双掷开关
  • 4 mm x 4 mm、20引脚芯片级封装
  • 低功耗
  • TTL/CMOS兼容型输入
  • 功能相当、采用16引脚TSSOP封装的器件,请参考ADG733/ADG734
  • 通过汽车应用认证

ADG786
CMOS、2.5 Ω、低压、四通道单刀双掷开关
ADG786 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG786
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adg786的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览