ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADG784
量产CMOS 3V/5 V、宽带宽、四通道2:1多路复用器,采用芯片级封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低插入损耗和导通电阻:2.2 Ω(典型值)
- 导通电阻平坦度:< 2 Ω
- 带宽:> 200 MHz
- 3 V/5 V单电源供电
- 轨到轨工作
- 极低失真:< 1%
- 低静态电源电流:
100 nA(典型值) - 快速开关时间
- 接通时间tON :10 ns
- 断开时间tOFF: 4 ns - TTL/CMOS 兼容型
ADG784是一款单芯片CMOS器件,内置四个2:1多路复用器/解复用器,提供高阻抗输出。它采用CMOS工艺设计,具有低功耗、高开关速度和低导通电阻特性。导通电阻变化通常小于0.5 Ω,输入信号范围为0 V至5 V。
带宽大于200 MHz,而且具有低失真(典型值为0.5%)性能,因而适合快速以太网信号切换应用。
导通电阻曲线在整个模拟输入范围都非常平坦,可确保切换音频信号时拥有出色的线性度和低失真性能。较快的开关速度及高信号带宽,使之也适合视频信号切换应用。CMOS结构可确保功耗极低,因而这种器件非常适合便携式和电池供电仪表。
参考资料
数据手册 1
技术文章 3
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG784BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG784BCPZ-REEL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 22, 2012 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADG784BCPZ | 量产 | |
ADG784BCPZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG784
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG784的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论