eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADG782

量产

CMOS、低压、2.5 Ω、四通道单刀单掷开关,采用芯片级封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单电源:1.8 V至5.5 V
  • 导通电阻:2.5 Ω(典型值)
  • 低导通电阻平坦度:0.5 Ω
  • -3 dB带宽:> 200 MHz
  • 轨到轨工作
  • 20引脚LFCSP封装
  • 快速开关时间
    接通时间tON :16 ns
    断开时间tOFF :10 ns
  • 典型功耗:<0.01 μW
  • TTL/CMOS兼容型

ADG782
CMOS、低压、2.5 Ω、四通道单刀单掷开关,采用芯片级封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG782

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG782的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览