eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADG772

量产

CMOS低功耗、2个2:1 多路复用器/多路分用器、USB 2.0 (480 Mbps)/USB 1.1 (12 Mbps)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 与USB 2.0(480 Mbps)与USB 1.1(12 Mbps)信号开关兼容
  • 典型功耗:<0.1µW
  • 单电源电压:2.7 V ~ 3.6 V
  • 微小型10引脚1.6 mm × 1.3 mm LFCSP封装以及12引脚3 mm × 3 mm LFCSP封装
  • 符合RoHS标准
ADG772
CMOS低功耗、2个2:1 多路复用器/多路分用器、USB 2.0 (480 Mbps)/USB 1.1 (12 Mbps)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG772

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-ADG772

ADG772 评估板

产品详情

使用ADG772评估板时无需外部电源;在这种情况下,USB电源向此器件供电。该评估套件包含完整的PCB以及包含ADG772和EVAL-ADG772数据手册的CD。


EVAL-ADG772
ADG772 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG772的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览