ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADG751
量产CMOS、低压、RF/视频、SPST(单刀单掷)开关
- 产品模型
- 5
产品详情
- 高关断隔离:-75 dB (100 MHz)
- -3 dB信号带宽:300 MHz
- 单电源:+1.8 V至+5.5 V
- 低导通电阻:15 Ω
- 典型功耗:<0.01 μW
- 快速开关时间
接通时间tON :9 ns
断开时间tOFF: 3 ns - TTL/CMOS兼容型
ADG751是一款低压SPST(单刀单掷)开关。它采用T型开关配置结构,具有出色的关断隔离,同时在接通条件下可以保持良好的频率响应。
高关断隔离和宽信号带宽,使之适合RF和视频信号切换应用。该器件具有低功耗和+1.8 V至+5.5 V的工作电压范围,非常适合电池供电的便携式仪表应用。这款器件为完全双向式开关,信号处理范围可以达到电源电压范围。
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 3
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG751ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADG751ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
ADG751ARTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
ADG751BRMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
ADG751BRTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
ADG751ARMZ | 量产 | |
ADG751ARMZ-REEL | 量产 | |
ADG751BRMZ-REEL | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG751ARMZ | 量产 | |
ADG751ARMZ-REEL | 量产 | |
ADG751BRMZ-REEL | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG751ARMZ | 量产 | |
ADG751ARMZ-REEL | 量产 | |
ADG751ARTZ-REEL7 | 量产 | |
ADG751BRMZ-REEL | 量产 | |
ADG751BRTZ-REEL7 | 量产 | |
2月 22, 2016 - 16_0021 Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L,6L and 8L SOT23 Packages |
||
ADG751ARTZ-REEL7 | 量产 | |
ADG751BRTZ-REEL7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADG751ARTZ-REEL7 | 量产 | |
ADG751BRTZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG751
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG751的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论