在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
ADG728
量产CMOS、低压、双线式串行控制、单路8:1矩阵开关
- 产品模型
- 3
产品详情
- 双线式串行接口
- 2.7 V至5.5 V单电源供电
- 导通电阻:2.5 Ω
- 导通电阻平坦度:0.75 Ω
- 漏电流:100 pA
- 单路8:1矩阵开关
- 上电复位
- 小型16引脚TSSOP封装
- 通过汽车应用认证
ADG728是一款CMOS、8通道模拟矩阵开关,配有一个串行控制的双线式接口。开关之间的导通电阻匹配严格,并且在整个信号范围内,导通电阻曲线非常平坦。该器件无论用作多路复用器、解复用器还是开关阵列,都同样出色;输入信号范围可扩展至电源电压范围。
ADG728和ADG729采用与I2C™接口标准兼容的双线式串行接口,并均配备两个外部地址引脚(A0和A1),允许用户设置7位从机地址的2 LSB。同一总线上可以连接这两款器件各四个。ADG728还包含一个RESET引脚,该引脚在不使用时应连接高电平。
各通道由一个8位字的一个位控制。这意味着,这些器件可以采用多种不同的配置,任一时间所有通道或任意通道均可以接通,或者没有通道接通。
器件上电时,所有开关均处于断开状态,内部移位寄存器为全零。
所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。
ADG728和ADG729采用16引脚TSSOP封装。
产品特色
- 双线式串行接口。
- 单电源供电。ADG728和ADG729的额定电源电压为3V和5V。
- 低导通电阻:2.5 Ω(典型值)
- 任何时候任何开关配置都可能处于接通状态。
- 保证先开后合式开关动作。
- 小型16引脚TSSOP封装。
应用
- 数据采集系统
- 通信系统
- 继电器替代方案
- 音频和视频开关
- 自动测试设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 3
产品选型指南 1
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG728BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG728BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
ADG728WBRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADG728BRUZ | 量产 | |
ADG728BRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG728BRUZ | 量产 | |
ADG728BRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG728的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论