ADG725

量产

差分16通道、串行控制、3.5 Ω 1.8 V至5.5 V、±2.5 V、模拟多路复用器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 三线式SPI兼容型串行接口
  • 1.8 V至5.5 V单电源供电
  • ±2.5 V双电源供电
  • 导通电阻:4 Ω
  • 导通电阻平坦度:0.5 Ω
  • 7 mm x 7 mm 48引脚芯片级封装(LFCSP)或48引脚TQFP封装
  • 轨到轨工作
  • 上电复位
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADG725
差分16通道、串行控制、3.5 Ω 1.8 V至5.5 V、±2.5 V、模拟多路复用器
ADG725 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adg725的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览